background-waves

Baureihe: PPTC VTP

Bleifreie 16-V-PolySwitch-Batteriestreifensicherung PPTC – 90C Aktivierungstemperatur
Produktstatus| Aktivi
info

Littelfuse PolySwitch, ein Pionier auf dem Gebiet der rückstellbaren Geräte aus Polymeren mit positivem Temperaturkoeffizienten (PPTC), bietet mehrere Materialplattformen zum Schutz von Batterieanwendungen an. Die niedrige Auslösetemperatur und die große Bandbreite an Halteströmen in Kombination mit einer großen Auswahl an Formfaktoren und einer hohen Stromunterbrechungsfähigkeit sind eine einzigartige Kombination innerhalb der VTP-Serie.​​​​​​​

  • Niedrige Auslösetemperatur​​​​​​​
  • Stromstärken von 1,1 A bis 2,1 A
  • Nennspannungen ab 16 V
  • Sicheres Unterbrechen hoher Fehlerströme​​​​​​​
  • Niederohmige Geräte erhöhen die Akkubetriebszeit
  • RoHS-konform und halogenfrei
  • Kompatibel zu hochvolumigen Elektronik-Bausätzen
  • UL-anerkannt nach UL 1434 CSA Zertifiziert nach CSA TIL No. CA-3A TÜV Zertifiziert nach EN 60730-1

PPTC VTP-Teile

FiltersFilter

PPTC VTP Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Wiederaufladbare Akkus für mobile Geräte​​​​​​​
  • Videospiel-Controller​​​​​​​
  • Elektrische Zahnbürsten​​​​​​​
  • Batteriebetriebene Rasierapparate​​​​​​​
  • Mobile medizinische Geräte

Baureihe: PPTC VTP Ressourcen