background-waves

Niederohmig

Low-rho surface-mount devices provide the same overcurrent protection as larger PolySwitch® solutions while offering a low-resistance PPTC fuse design with ultra-low voltage drop. These compact, low-resistance resettable fuse options fit in data cable connectors and protect circuits in Li-ion batteries, mobile phones, cameras, and LCD/LED displays.
  • Erhältlich mit einer Vielzahl von Nennstromstärken von 100 mA bis 9 A
  • Hohe Leistung
  • Extrem niedriger Innenwiderstand
  • Extrem geringer Spannungsabfall
  • Maximaler Fehlerstrom von 50 A
  • UL-anerkannt und TÜV-geprüft
  • Bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform, zertifiziert
  • Miniaturgröße und dünnes Profil sparen Platz auf Leiterplatten
  • Klein genug, um in USB-Ports und Datenkabelsteckverbinder zu passen
  • Genauso leistungsfähig wie große rückstellbare PPTC-Sicherungen
  • Kompatibel mit Hochtemperaturlot und hochvolumiger Leiterplattenproduktion

Niederohmige Teile

FiltersFilter

Niederohmige Ressourcen

Niederohmig Produkte im Blickpunkt