background-waves

PolySwitch® Radial Leaded PPTC Resettable Fuses

PolySwitch® radial leaded PPTCs provide reliable overcurrent protection for circuits, wiring harnesses, and PCB components. These compact PPTC fuse devices solder easily onto boards, reset automatically, and reduce the need for replacements. Littelfuse offers polyswitch radial leaded PPTCs for automotive, telecom, and other specialized applications.
  • Erhältlich mit einer sehr großen Bandbreite an Betriebsspannungen, von 16 V DC bis 600 V DC
  • Maximale Auslösezeiten von 1 s bis 22 s
  • Erhältlich mit einer extrem großen Bandbreite an Haltestromwerten von 50 mA bis 14 A
  • Erhältlich mit Auslöseströmen zwischen 160 mA und 27,3 A
  • Maximale Nennstromstärke von 100 A
  • UL-zugelassen
  • Bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform zertifiziert
  • Erhältlich in vielen verschiedenen Größen und Formen sowie in einer Vielzahl von Drahtausführungen und -längen
  • Ausgewählte Geräte bieten zusätzlich Überspannungsschutz
  • Einmalgeräte in ausgewählten Baureihen erhältlich
  • Kompatibel mit hochvolumigen Elektronik-Montageprozessen

Radial bedrahtet - PolySwitch® Rückstellbare PPTC-Geräte Teile

FiltersFilter

Radial bedrahtet - PolySwitch® Rückstellbare PPTC-Geräte Ressourcen

Radial bedrahtet - PolySwitch® Rückstellbare PPTC-Geräte Produkte im Blickpunkt