background-waves

Baureihe: 60R

Bleifreier, radial bedrahteter, rückstellbarer PPTC
Produktstatus| Aktivi
info

Die radial bedrahteten Geräte der Serie 60R sind als Überstromschutz für (≤60 V) Anwendungen konzipiert, bei denen Platz keine Rolle spielt und ein rücksetzbarer Schutz bevorzugt wird.

  • Ausgehärtetes, flammhemmendes Epoxidpolymer-Isoliermaterial erfüllt die UL 94V-0-Anforderungen
  • Schnelle Auslösezeit
  • RoHS-konform, bleifrei und halogenfrei

60R Teile

FiltersFilter

60R Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • USB-Hubs, Ports und Peripheriegeräte
  • IEEE1394-Ports
  • Computer und Peripherie
  • Motorschutz
  • Allgemeine Elektronik
  • Autoanwendungen
  • Industrielle Steuerungen
  • Transformatoren

Baureihe: 60R Ressourcen