background-waves

Baureihe: RUEF

30 V PolySwitch Bleifreie, radial bedrahtete, rückstellbare PPTC
Produktstatus| Aktivi
info

Die radial bedrahteten PolySwitch-Geräte von Littelfuse stellen die umfassendste und vollständigste Palette von PPTC-Produkten dar, die heute in der Branche erhältlich ist.​​​​​​​ RUEF-Serie für den Ausgleich von Spannungswerten (30 V) und einen Haltestrom (bis zu 9 A).

  • Rücksetzbare und einmalig verwendbare Überstromgeräte
  • Breite Auswahl an Formfaktor- und Abschlussmethoden
  • Geräte kompatibel zu hochvolumigen Elektronik-Bausätzen
  • RoHS-konform, bleifrei und halogenfrei

RUEF Ersatzteile

FiltersFilter

RUEF Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Satellitenvideoempfänger
  • Industrielle Steuerungen
  • Transformatoren
  • Computer-Hauptplatinen
  • Modems
  • USB-Hubs, Ports und Peripheriegeräte
  • IEEE 1394-Ports
  • CD-ROM
  • Spielgeräte
  • Akkusätze

Baureihe: RUEF – Ressourcen