background-waves

RXEF005

RXEF005 | Baureihe: RXEF
info

Die radial bedrahteten PolySwitch-Geräte von Littelfuse stellen die umfassendste und vollständigste Palette von PPTC-Produkten dar, die heute in der Branche erhältlich ist.​​​​​​​ Die RXEF-Serie bietet niedrige Halteströme (bis zu 50 mA) und hohe Spannungen (bis zu 72 V).​​​​​​​

EigentumWert
IH (A)
0.05
Auslösestrom (A)
0.1
Maximaler Nennfehlerstrom (A)
40
PDMAX (W)
0.29
RMIN (Ω)
7.3
Widerstand (max.) (Ω)
11.1
R1max (Ω)
20
Maximale Auslösezeit (Sek.)
5
Maximale Betriebstemperatur (°C)
85
Verlustleistung (typisch) (W)
0.22
  • Rücksetzbare und einmalig verwendbare Überstromgeräte
  • Breite Auswahl an Formfaktor- und Abschlussmethoden
  • Geräte kompatibel zu hochvolumigen Elektronik-Bausätzen
  • Bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform
  • UL-zugelassen bis 1434 VDC
  • CSA-geprüft gemäß CSA TIL Nr. CA-3A
  • TÜV-zertifiziert nach EN 60730-1​​​​​​​​​​​​​​
  • CQC-Zulassung nach GB 8898, GB/T 7153, GB 14536.1​​​​​​​

RXEF005 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Satellitenvideoempfänger
  • Industrielle Steuerungen
  • Transformatoren
  • Computer-Hauptplatinen
  • Modems
  • USB-Hubs, Ports und Peripheriegeräte
  • IEEE 1394-Ports
  • CD-ROM
  • Spielgeräte
  • Akkusätze

RXEF005 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
RF2577-000RXEF005RoHS7/21/2017Pb-Free7/21/2017Pdf IconCoC_RoHS10_RF2577-000 (RXEF005)Pdf IconREACH_SVHC Declaration_RF2577-000 (RXEF005)Enthält nichtNeinPdf IconIPC_RF2577-000 (RXEF005)

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.