PolySwitch® surface mount resettable fuses (PPTC) solder directly to PCBs to reliably protect components and ICs from overcurrent events. These resettable fuse SMD devices trip only under severe overloads, reducing replacement needs. Their compact size suits mobile devices, medical equipment, USB peripherals, and automotive AEC-Q200 applications.
Erhältlich mit einer sehr großen Bandbreite an Betriebsspannungen, von 6 V DC bis 250 V DC
Maximale Auslösezeit unter 1 s
Sehr niedrige bis niedrige Haltestromwerte (z. B. 5 mA, 600 mA, 3,1 A)
Erhältlich mit Auslöseströmen zwischen 50 mA und 10 A
Halogenfrei zertifiziert und RoHS-konform
Ausgewählte Geräte sind mit radialer Bedrahtung erhältlich
Flache Designs sparen Platz auf Leiterplatten und in der Elektronik
Kompatibel mit hochvolumigen PCB-Bestückungsprozessen
Kompatibel mit Reflow-Lötverfahren
Oberflächenmontage - PolySwitch® Rückstellbare PPTC-Geräte Teile
In diesem Leitfaden erfahren Sie mehr über den Schutz von Stromkreisen und die Lösungen, die Littelfuse anbietet. Tabellen helfen bei der Zuordnung der Produkte zu Anwendungen.