background-waves

Baureihe: 0603L

PolySwitch® Bleifreie, oberflächenmontierbare, rückstellbare PPTC
Produktstatus| Aktivi
info

Die neuen PTCs der 0603L-Baureihe bieten Überstromschutz für die Oberflächenmontage bei Anwendungen mit wenig Platz, bei denen rückstellbarer Schutz gefordert ist.

  • Bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform
  • Schnelle Reaktion auf Fehlerströme
  • Kompakte Bauweise spart Platz in der Baugruppe
  • Niederohmig
  • Niedrigprofil
  • Kompatibel mit Hochtemperaturlot

0603L Teile

FiltersFilter

0603L Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • USB-Peripheriegeräte
  • CD-Treiber
  • CD-ROM
  • Plug-and-Play-Schutz für Motherboards und Peripheriegeräte
  • PDA/Digitalkameras
  • Anschlussschutz für Spielkonsolen

Baureihe: 0603L Ressourcen