background-waves

Baureihe: 2016L

PolySwitch® Bleifreie, oberflächenmontierbare, rückstellbare PPTC
Produktstatus| Aktivi
info

Das Gerät der 2016L-Serie bietet einen Überstromschutz für die Oberflächenmontage für Niederspannungsanwendungen (≤60 V), bei denen ein rückstellbarer Schutz gewünscht wird.

  • RoHS-konform und bleifrei
  • Schnelle Reaktion auf Fehlerströme
  • Hochspannung
  • Niedrigprofil

2016L Teile

FiltersFilter

2016L Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • IEEE 1394-Portschutz
  • Schutz von Powered Ethernet Ports (IEEE 802.3 af)
  • Schutz von elektronischen Steuermodulen für Kraftfahrzeuge
  • Schutz von Niederspannungs-Telekomgeräten

Baureihe: 2016L Ressourcen