2920L330/24 Anwendungen
- IEEE 1394-Portschutz
- Schutz von Powered Ethernet Ports (IEEE 802.3 af)
- Schutz von elektronischen Steuermodulen für Kraftfahrzeuge
- Schutz von Niederspannungs-Telekomgeräten
2920L330/24 – Ressourcen
Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Teilen
| Teilenummer | Teilebeschreibung | RoHS | bleifrei | RoHS (2015/863/EU)-Zertifikat | REACH (SVHC)-Erklärung | REACH (SVHCs) | Halogenfrei | Materialdeklaration gemäß IPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2920L330/24MR | PTC 24V POLYFUSE SURFHALTERUNG 2920 3,3A | CoC_RoHS10_2920L330-24MR | REACH_SVHC Declaration_2920L330-24MR | Enthält nicht | Ja9/15/2009 | Mehr anzeigen |
Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.