background-waves

Baureihe: 3425L

Oberflächenmontierbare rückstellbare PolySwitch-PPTCs
Produktstatus| Aktivi
info

Die Littelfuse-Baureihe 3425L PPTC bietet einen oberflächenmontierbaren Überstromschutz für Hochspannungsanwendungen, bei denen ein rücksetzbarer Schutz gewünscht ist.

  • RoHS-konform und bleifrei
  • Halogenfrei
  • Hochspannung
  • Niedrigprofil
  • Schnelle Reaktion auf Fehlerstrom
  • Kompatibel zu hochvolumigen Elektronik-Bausätzen
  • Einsatz bei neuen Anwendungen durch höhere Spannungswerte

3425L Teile

FiltersFilter

3425L Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • IEEE 1394-Portschutz
  • Schutz von Powered Ethernet Ports (IEEE 802.3 af)
  • Schutz von elektronischen Steuermodulen für Kraftfahrzeuge
  • Schutz von Niederspannungs-Telekomgeräten

Baureihe: 3425L Ressourcen