background-waves

1812L350SL

PTC 6V POLYFUSE SURF MOUNT 1812 SL 3.5A | Baureihe: Low Rho SMD
info

Die oberflächenmontierbaren PPTC-Bausteine (Polymer Positive Temperature Coefficient) von Littelfuse mit niedrigem Rho bieten Überstromschutz für Anwendungen, bei denen ein extrem niedriger Innenwiderstand, ein extrem niedriger Spannungsabfall und ein automatisch rücksetzbarer Schutz erwünscht sind. Diese neue Serie ermöglicht einen höheren Haltestrom bei kleinerem Faktor und niedrigerem Profil im Vergleich zu einem Standard-PPTC. Sie bietet extrem niedrigen Innenwiderstand mit demselben hohen Maß an elektrischen Eigenschaften und Leistungsfähigkeit der regulären PPTC-Produkte. Alle Geräte sind UL- und TÜV-anerkannt und haben einen maximalen Fehlerstrom von 50 A. Sie sind in Größen von 0402 bis 2920 erhältlich, während der Haltestrom von 100 mA bis 9 A reicht.

EigentumWert
IH (A)
3.5
Maximale Nennspannung (V)
6
Auslösestrom (A)
8.1
Maximale Auslösezeit (A)
8
Maximale Auslösezeit (Sek.)
5
R1max (Ω)
0.02
RMIN (Ω)
0.003
PDMAX (W)
1
Maximaler Nennfehlerstrom (A)
50
Operating Temperature Min (°C)
-40
Verpackungscode
PR
MSL
Stufe 1
Vibration
Keine Änderung
Max. Betriebstemperatur (°C)
85
  • Extrem niedriger Innenwiderstand
  • Sehr flaches Profil
  • Miniaturgröße spart Platinenplatz
  • Diese neue Serie ermöglicht einen höheren Haltestrom bei kleinerem Faktor und niedrigerem Profil im Vergleich zu einem Standard-PPTC.
  • Schnelle Reaktion auf Fehlerströme
  • Kompatibel mit Hochtemperaturlot
  • Breites Spektrum an Haltestromwerten von 100 mA bis 9 A
  • Bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform
  • UL-anerkannt und TÜV-geprüft

1812L350SL Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • USB-Peripheriegeräte einschließlich neuer USB 3.0/2.0-Anschlüsse
  • Li-Ion- und Li-Polymer-Akkusätze
  • Smartphones
  • Tablet- und Notebook-PCs
  • E-Reader
  • LCD/LED-HDTV
  • Computer-Peripheriegeräte
  • Digitalkameras und Videokameras
  • Festplatten
  • Spielekonsolen

1812L350SL – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
1812L350SLPRPTC 6V POLYFUSE SURF MOUNT 1812 SL 3.5ARoHS9/18/2002Pb-Free9/18/2002Pdf IconCoC_RoHS10_1812L350SLPRPdf IconREACH_SVHC Declaration_1812L350SLPREnthält nichtJa9/15/2009

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.