background-waves

TD & Chip rückstellbar

TD and chip resettable fuses provide fast overcurrent and short-circuit protection for small automotive motors like power windows and seat adjusters. Each PPTC resettable fuse installs close to motor windings for quick response. Littelfuse works with manufacturers to custom-engineer TD resettable fuse and chip resettable fuse solutions for fast-acting protection for automotive motor circuits.
  • Flinke Sicherung
  • Erhältlich mit Nennspannungen von 16 V DC bis 60 V DC
  • Erhältlich mit Widerstandswerten von 10 mΩ bis 100 mΩ
  • In Größe und Form an Motorgehäuse angepasst
  • Kundenspezifisch für jede Anwendung
  • Entwickelt, um minimale elektromagnetische Interferenzen zu erzeugen
  • Stoß- und vibrationsfest
  • Das Fehlen beweglicher Teile eliminiert das Risiko von Lichtbögen

TD & Chip rückstellbar Produkte im Blickpunkt

TD & Chip Rückstellbares Informationszentrum

Die TD (Terminal Devices) und Chip PolySwitch-Geräte® sind für den Einsatz in kleinen und mittleren Auto-Motoranwendungen wie elektrische Fensterheber, Türschlossmotoren und Lendenwirbelpumpenmotoren konzipiert. Diese Geräte helfen, Probleme zu vermeiden, die durch abnormale Funktion oder Missbrauch verursacht werden, wie z. B. einen Motorabriss oder Kurzschluss. Die TD- und Chip-Geräte werden in der Regel kundenspezifisch gefertigt und passen in das Motorgehäuse. Wenn sie in der Nähe der Motorwicklungen angebracht werden, lösen sie schneller aus, wenn die Motorwicklungen heiß sind und daher kurz vor einer Beschädigung stehen, und langsamer, wenn die Motorwicklungen kalt sind.

Eigenschaften

  • Halbleiter, keine beweglichen Teile, kein An-Abschalten unter Fehlerbedingungen
  • Stoß- und vibrationsfest
  • Kundenspezifische Designs ermöglichen Flexibilität in Bezug auf Formfaktor und Leistung
  • Erhältlich in Nennspannungen von 16 V DC bis 30 V DC (Hochspannungsfähigkeit bis zu 60 VDC in einigen Formfaktoren)
  • Erhältlich im Widerstandsbereich von 10 bis 100 mΩ

Vorzüge

  • Umrüstbarkeit hilft, Garantiekosten zu senken
  • Skalierbare Technologie ermöglicht größere Designflexibilität
  • Geringerer Motortemperaturanstieg im Vergleich zu Leistungsschaltern im Strömungsabriss
  • Reduzierte elektromagnetische Störungen
  • Eliminieren Sie Lichtbögen durch sich bewegende Kontakte

Anwendungen

  • Fensterhebermotoren
  • Türschloss-Aktuatoren
  • Kofferraum-Aktuatoren
  • Treibstoffklappen-Aktuatoren
  • Lordosenstützmotoren
  • Sitzmotoren
  • Schiebedachmotoren
  • Verdeck-Aktuatoren
  • Kabelschutz