background-waves

PolySwitch® Telecom & Line-Rated PPTC Resettable Fuses

PolySwitch® telecom resettable fuses protect telephony and networking equipment from high-voltage fault currents and overcurrent events. These line-rated PPTC fuse devices open circuits during lightning surges, inductive spikes, or power crosses, providing fast, resettable protection. Littelfuse offers reliable polyswitch telecom fuse solutions for communication systems.
  • Flinke Sicherung
  • Erhältlich mit Nennströmen von 60 V DC bis 250 V DC
  • Unterbrechungswerte von 250 V DC oder 600 V DC
  • Niedrige Widerstandswerte (z. B. 4-20 Ω, 6-22 Ω)
  • Sehr niedriger Haltestrom (z. B. 90-180 mA, 100-400 mA)
  • UL-zugelassen
  • Bleifrei zertifiziert und RoHS-konform
  • Geeignet für die Verwendung mit herkömmlichen Telefonleitungen (POTS) und digitalen Telekommunikationssystemen
  • Verfügbar als Chip, Oberflächenmontage und radial bedrahtete Konfigurationen
  • Erhältlich mit gefilterten und sortierten schmalen Widerstandsbereichen
  • Unterstützt Benutzer bei der Einhaltung der ITU-Anforderungen
  • Kompatibel zu hochvolumigen Elektronik-Bausätzen

Telekommunikations- und leitungsbasierte Teile

FiltersFilter

Telekommunikations- und leitungsgebundene Ressourcen

Telekom- und leitungsgebunden Produkte im Blickpunkt