background-waves

Baureihe: LVR

240/120 VAC PolySwitch Bleifreier, radial bedrahteter, rückstellbarer PPTC, für Netzspannung geeignet
Produktstatus| Aktivi
info

PolySwitch-Netzspannungsschutzgeräte (LVR) von Littelfuse tragen zum Schutz von Elektromotoren und Transformatoren, die in Gewerbe- und Haushaltsgeräten eingesetzt werden, vor Schäden durch mechanische Überlast, Überhitzung, Strömungsabriss, Verlust des Nullleiters und andere potenziell schädliche Bedingungen bei.

Die LVR-Produktlinie von Geräten mit Polymeric Positive Temperature Coefficient (PPTC) umfasst Komponenten, die für Netzspannungen von 120 VAC, VDC und 240 VAC, VDC für bis zu 2 A Betriebsstrom bei 20 °C ausgelegt sind. Sie schützen vor Schäden, die durch Überstromstöße und Übertemperaturfehler verursacht werden. Sie bieten außerdem einen geringen Widerstand und sind durch ihre Abmessungen mit zahlreichen Sicherungslösungen kompatibel.

  • RoHS-konform und halogenfrei
  • Breiteste Palette an radial bedrahteten Überstromgeräten, die in der Branche erhältlich sind
  • Mit Stromstärken von 50 mA bis 2 A
  • Reihennennspannung von 120 VAC, VDC und 240 VAC, VDC
  • Schnelle Auslösezeit
  • Niederohmig
  • UL-zugelassen bis 1434 VDC
  • CSA-geprüft gemäß CSA TIL Nr. CA-3A
  • TÜV-zertifiziert nach EN 60730-1​​​​​​​​​​​​​​
  • CQC-Zulassung nach GB 8898, GB/T 7153, GB 14536.1​​​​​​​

LVR-Teile

FiltersFilter

LVR Anwendungen

black expresso machine with white cup
Pumpen, Heizungen und Kleinmotoren

Wie ein vereinfachtes Blockdiagramm zeigt, ermöglicht ein komplexes System von Pumpen, Motoren und Heizungen Kaffee- und Espressomaschinen das Mahlen von Bohnen,

Abschnitt „Highlights“

  • Elektromagnetische Lasten
  • Spielgeräte
  • Industrielle Steuerungen
  • Vorschaltgeräte
  • Lautsprecher
  • Medizinische Geräte
  • Motoren, Ventilatoren und Gebläse
  • POS-Geräte
  • Satellitenvideoempfänger
  • Sicherheits- und Feueralarmsysteme

Baureihe: LVR-Ressourcen