background-waves

TRF600-400

TRF600-400 | Baureihe: TRF600
info

Mit den Telekommunikations- und Netzwerkgeräten unserer PolySwitch®-Familien kann der wachsende Bedarf an rückstellbarem Überstromschutz besser befriedigt werden. Diese Produktfamilien bieten Schutz vor Schäden durch Power-Cross und Überspannungen durch Strominduktion gemäß ITU, Telcordia GR1089 und IEC 62368-1. Unser Angebot umfasst Chip-, Oberflächen-montierte und radial bedrahtete Konfigurationen.

EigentumWert
IH (A)
0.4
Auslösestrom (A)
1
Maximale Nennspannung (V)
60
RMIN (Ω)
0.95
Widerstand (max.) (Ω)
1.45
R1max (Ω)
1.9
Unterbrechungsstrom max.
3
Abschaltspannung (max.) V
600
Maximale Betriebstemperatur (°C)
85
Verlustleistung (typisch) (W)
2.4
  • zurücksetzbarer Überspannungsschutz
  • Schnelle Auslösezeit
  • Nach Widerstand sortierte und aufeinander abgestimmte Geräte verfügbar
  • Niedrig-parasitäre Kapazitäten / flache Impedanz über die Frequenz
  • Anerkannt nach UL 1434, zugelassen nach CSA TIL No. CA-3A und EN 60730-1​​​​​​​

TRF600-400 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Vernetzte Maschinen und Systeme
  • Modems
  • Telefongeräte
  • Faxgeräte
  • Netzsteckdosen für Telefon
  • Alarmsysteme
  • Nebenstellenanlagen (PBX)
  • MDF-Module
  • T1/E1-Geräte
  • Analoge und digitale Leitungsanschlusskarten

TRF600-400 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
RF0965-000TRF600-400RoHS10/24/2017Pb-Free10/24/2017Pdf IconCoC_RoHS10_RF0965-000_(TRF600-400)NeinPdf IconIPC_RF0965-000_(TRF600-400)

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.