background-waves

TSM600-400F-2

Produktstatus| Aktivi

TSM600-400F-2

TSM600-400F-2 | Baureihe: TSM600
info

Die PolySwitch®-Produkte von Littelfuse für Telekommunikations- und Netzwerkgeräte tragen dazu bei, die wachsende Nachfrage nach rückstellbarem Überstromschutz zu decken. Sie bieten auch Schutz vor Schäden durch Power-Cross und induzierte Überspannungen gemäß ITU, Telcordia GR1089 und IEC 62368-1. Littelfuse bietet Chip-, oberflächenmontierte und radial bedrahtete Konfigurationen an.

EigentumWert
IH (A)
0.4
Auslösestrom (A)
1
Maximale Nennspannung (V)
250
RMIN (Ω)
0.5
R1max (Ω)
2
RTYP (Ω)
1.1
Unterbrechungsstrom max.
3
Abschaltspannung (max.) V
600
Maximale Betriebstemperatur (°C)
85
Verlustleistung (typisch) (W)
2
  • zurücksetzbarer Überspannungsschutz
  • Schnelle Auslösezeit
  • Nach Widerstand sortierte und aufeinander abgestimmte Geräte verfügbar
  • Niedrig-parasitäre Kapazitäten / flache Impedanz über die Frequenz
  • Anerkannt nach UL 1434, zugelassen nach CSA TIL No. CA-3A und EN 60730-1​​​​​​​

TSM600-400F-2 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Netzwerkausrüstung und Telekommunikationssysteme
  • Modems
  • Telefongeräte
  • Faxgeräte
  • Netzsteckdosen für Telefon
  • Alarmsysteme
  • Nebenstellenanlagen (PBX)
  • MDF-Module
  • T1/E1-Geräte
  • Analoge und digitale Leitungsanschlusskarten

TSM600-400F-2 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
E12392-000TSM600-400F-2RoHS5/30/2018Pb-Free5/30/2018Pdf IconCoC_RoHS10_E12392-000_TSM600-400F-2Pdf IconREACH201_Declaration_E12392-000_TSM600-400F-2Enthält nichtNeinPdf IconIPC_E12392-000 (TSM600-400F-2)

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.