background-waves

HCRTP

Reflow-fähige Thermoschutzschalter (RTPs) bieten Übertemperaturschutz für Batterien und temperaturempfindliche Elektronik in Rechenzentren und Telekomsystemen. Die Geräte öffnen sich, wenn die Temperaturen der Stromkreise, in denen sie enthalten sind, über Sollwerte steigen, die weit über den maximalen sicheren Betriebstemperaturen der Stromkreise liegen. RTPs werden häufig in Pkws und Lkws verwendet. Littelfuse stellt AEC-Q200-qualifizierte RTPs für Autos her, die für die Montage auf Leiterplatten optimiert sind.
  • Typische Öffnungstemperaturen von 220 ℃
  • Nennspannung bei 16 V DC
  • Unterbrechungswerte von 500 A bei 16 V DC
  • Sehr niedriger maximaler Anfangswiderstand von 85 μΩ
  • ELV-konform
  • Bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform zertifiziert
  • Hohe Haltestrombelastbarkeit
  • Geringe Vorwärtsspannungseinbrüche
  • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Vibrationen
  • Miniaturdesign spart Platz und Gewicht

HCRTP-Teile

FiltersFilter

HCRTP – Ressourcen