background-waves

Baureihe: HCRTP-Mini

Reflow-fähiger Hochstrom-Thermoschutzschalter Mini mit 16 VDC/500 A
Produktstatus| Aktivi
info

Die reflow-fähige Hochstrom-Thermoschutzvorrichtung im Miniaturformat (HCRTP-MINI) ist ein niederohmiger, robuster, oberflächenmontierbarer Thermoschutzschalter. Sie hat eine eingestellte Offentemperatur und kann mit zuverlässigen, bleifreien SMD-Bestückungs- und Wiederaufschmelzverfahren (Reflow) installiert werden.

  • Geeignet für hohen Haltestrom
  • Niedriges Profil und geringer Platzbedarf
  • Niedriger Serienwiderstand; DC-Abschaltspannung möglich
  • AEC-Q200-qualifiziert
  • Kompatibel mit SMD-Reflow-Lötverfahren bis zu 260 °C
  • Hilft zu verhindern, dass ausgefallene Komponenten im Falle eines thermischen Ereignisses Schäden verursachen
  • Ermöglicht den Einsatz von Standard-Oberflächenmontage-Produktionsverfahren, sodass keine besonderen Montagekosten anfallen
  • Geringe Verlustleistung und geringer Spannungsabfall
  • Unterstützt DC-Elektronikschaltungen
  • Ermöglicht grünes Design

HCRTP-Mini-Teile

FiltersFilter

HCRTP-Mini Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Auto-HKL, ABS, Servolenkung, DC/DC-Wandler, Dieselheizungen, Motorkühlgebläse, Karosserie-Steuerungsmodule, PTC-Heizungen etc.
  • IT-Server, Telekom-Stromrichter etc.
  • Andere industrielle Anwendungen mit hohen Umwelt-, Lebensdauer- und Zuverlässigkeitsanforderungen
  • Sonstiger DC-Thermoschutz

Baureihe: HCRTP-Mini-Ressourcen