MINI® 32-V-Kfz-Flachsicherungen zeichnen sich durch ihr Miniaturformat aus, das es Automobilherstellern ermöglicht, mehr Sicherungen auf kleinerem Raum unterzubringen. Trotz ihres geringen Gewichts funktionieren MINI Sicherungen zuverlässig unter rauen Umgebungsbedingungen und bei extremen Temperaturen.
Flinke Sicherung
Verfügbar mit Nennströmen von 2 A bis 30 A und in einer Shunt-Version
Abschaltleistung von 1 kA bei 32 V DC
Verzinnte und versilberte Anschlüsse aus Zinklegierung
Arbeitet mit bis zu 125 ℃
Verzinnte Klemmen können an den Kontaktpunkten 130 ℃ und versilberte Klemmen 150 ℃ erreichen
PA66-Gehäuse mit UL Brandschutzklasse V-2
Nettogewicht 0,57 g ±5 % pro Sicherung
Entsprechen SAE J2077 und ISO 8820-3; Sicherungen mit versilberten Anschlüssen sind als UL 248-1-Sicherungen für besondere Zwecke zugelassen.
RoHS-konform
Farbcodierung zeigt die Amperezahl an
Durchsichtige Gehäuse erleichtern das Erkennen durchgebrannter Sicherungen
Kontrastreiche Ampere-Markierungen erleichtern die Identifizierung
Prüfpunkte auf der Oberseite ermöglichen eine Widerstandsmessung, ohne die Sicherung zu entfernen
297 Teile
Link wurde in die Zwischenablage kopiert
Filter
297 Anwendungen
Abschnitt „Highlights“
Autos
Lkw
Offroad-Fahrzeuge
Wasserfahrzeuge, wie von Littelfuse zugelassen
In diesem Katalog finden Sie Sicherungen, Shunts, Dioden und Widerstände für Personenkraftwagen. Enthält "Fuseology", eine Einführung in die Schmelztechnik.