Lufterhitzer

Die Rückführung von Abgasen stellt sicher, dass Fahrzeugmotoren, die mit Benzin oder Dieselkraftstoff betrieben werden, nicht durch Überdruck beschädigt werden. Durch die Erwärmung der Umluft, bevor sie den Ansaugkrümmer eines Verbrennungsmotors erreicht, wird die Bildung von Eiskristallen verhindert, die den Turbolader beschädigen könnten. Littelfuse stellt für diesen Zweck ein Blow-by-Heizgerät her. Unsere Heizung verbraucht sehr wenig Strom und benötigt keinen externen Thermostat. Sie werden außerdem in robusten Gehäusen geliefert, die es ihnen ermöglichen, rauen Betriebsbedingungen standzuhalten.
- Arbeitet mit Versorgungsspannungen zwischen 8 V und 18 V
- Nennleistung von 15 W bei Betrieb bei 12 V
- Arbeitet bei Temperaturen zwischen -40 °C und +125 °C ℃
- Auswahl an Steckverbindern und Klemmen
- Zuverlässiger Betrieb in extremen Umgebungen
- Positive Temperaturkoeffizienten ermöglichen eine Selbstregulierung der Heizelemente
- Durch den geringen Stromverbrauch ist kein externer Thermostat erforderlich
Lufterhitzer Anwendungen
- Dieselmotoren
- Benzinmotoren