background-waves

Flüssigkeitserhitzer

Drei Arten von Flüssigkeitserhitzern von Littelfuse erfüllen wesentliche Funktionen in Generatoren und Fahrzeugen, die Dieselkraftstoff verbrennen. Unsere Dieselkraftstoffheizungen helfen, Kraftstofffilter frei zu halten, indem sie verhindern, dass Paraffin aus der Federung fällt. Wir produzieren auch Heizmodule, die Kraftstoffheizungen mit Wasser-in-Kraftstoff-Erkennung und Temperatursensoren kombinieren. Zu guter Letzt verhindern unsere DEF-Heizungen, dass Dieselabgasflüssigkeit zu Eispartikeln kristallisiert, die den Kraftstoffeinlass blockieren oder die Effizienz von Systemen zur selektiven katalytischen Reduktion (SCR) verringern könnten.
  • Betrieb mit Versorgungsspannungen zwischen 8 V und 32 V
  • Anpassbare Nennleistungen bis zu 250 W bei 24 V
  • Betrieb bei Temperaturen von bis zu 130 °C ℃
  • Auswahl an Steckverbindern und Klemmen
  • Positive Temperaturkoeffizienten ermöglichen eine Selbstregulierung der Heizelemente

Flüssigkeitserhitzer Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Dieselmotoren
  • Generatoren
  • SCR-Systeme in Pkw und Nutzfahrzeugen

Flüssigkeitserhitzer Ressourcen