Korrosionsbeständige Konstruktion. Federbetätigte Messingkontakte sorgen für einen korrekten Kontakt mit der Glühbirne. 16AWG (1,0 mm2) isolierte Kupferdrähte, 8" (203 mm) lang.
Wird durch die Rückseite der Platte montiert. #1893 Glühbirne im Lieferumfang enthalten. Satinierte Lünette oder schwarze Aluminiumlünette
11/16" (7,5 mm) Durchmesser der Fassung, 1/4" (6,4 mm) lang
Rote Linse
Schwarzes Aluminium-Finish
Teile für Glühlampen-Warnleuchten
Link wurde in die Zwischenablage kopiert
Filter
Baureihe: Glühlampen-Warnleuchten – Ressourcen
Transport-Produktkatalog
Hier finden Sie elektronische Komponenten für Lkw, Busse, Bau-, Landwirtschafts-, Schifffahrts-, Materialtransport-, Freizeit- und Schifffahrtsfahrzeuge.