background-waves

MINI-/ATO-Dioden

Verwenden Sie ATO®- und MINI®-Auto-Dioden von Littelfuse, um sicherzustellen, dass Strom nur in eine Richtung durch Stromkreise fließt. Jede unserer Auto-Dioden hat einen Nennstrom von 1 A und eine hohe Spitzensperrspannung, um einen Stromrückfluss zuverlässig zu verhindern.
  • Maximale Nennleistung: 0,25 W
  • Erhältlich mit inversen Spitzenspannungen von 400 V oder 1 kV
  • Betrieb in einem Temperaturbereich von -40 ℃ bis +125 ℃
  • Kaltgewalzte Stahlklemmen mit Nickel-Zink-Beschichtung
  • Thermoplastische Gehäuse
  • RoHS-konform
  • Grünes Gehäuse hilft bei der Identifizierung von MINI-Auto-Dioden mit 1 kV Spitzensperrspannung
  • Um 90° gedrehter Kathodenstecker erleichtert die Identifizierung der ATO-Auto-Diode

Teile für MINI/ATO-Dioden

FiltersFilter

Ressourcen für MINI/ATO-Dioden