background-waves

Gasplasma-Schalter

Gasplasmaschalter übertreffen Halbleiterschalter in Zündsystemen, z. B. für HID-Scheinwerfer, die Xenon verbrennen. Die speziell entwickelten Gasentladungsröhren geben bei Spannungsstößen Strom ab. Damit sind sie auch als Auslöser in kapazitiven Entladungssystemen nützlich.
  • Zwei Elektroden
  • Erhältlich mit Funkenspannungswerten in den Bereichen 200-255 V, 350-460 V, 528-627 V und 704-896 V
  • Maximaler Laststrom von 50 mA
  • Erhältlich mit Schaltfrequenzen von 25 Hz oder 200 Hz
  • Kapazität von 1,4 pF
  • Bleifrei zertifiziert und RoHS-konform
  • Keramikkammer für Plasma sorgt für Langlebigkeit
  • Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit (MSL 1)
  • Hohe Schaltgeschwindigkeit optimiert Leistung von Zündtransformatoren
  • Extrem hoher Isolationswiderstand von 100 MΩ

Gasplasmaschalter-Teile

FiltersFilter