background-waves

VIS230

AUSLÖSEGERÄT 230 V 0,8 MM ZULEITUNGSDRAHT | Baureihe: VIS
info
Die VIS-Baureihe wurde speziell für Zündkreise entiwckelt, die für Hochdruck-HID-Beleuchtung verwendet werden, und besteht aus einem bidirektionalen, durch elektrische Spannung ausgelösten Schalter mit zwei Anschlussklemmen. Die Gas-Plasma-Auslöser-Technologie bietet im Vergleich zu silikonbasierenden Geräten mit ähnlichen Funktionen eine deutlich schnellere Schaltgeschwindigkeit und verbesserte DI/DT-Werte. Die Umschalt-Stromspannung ist festgelegt und von der gewählten Teilenummer abhängig.
EigentumWert
VMIN Funke (V)
200
VNom Funke (V)
230
VMAX Funke (V)
255
Elektroden
2
Ausfallsicherung
Nein
MSL
Stufe 1
Abschlüsse
100 % Zinn über kupferkaschiertem Stahl
Vibration
MIL-STD-883F Methode 2007.3
Luftfeuchtigkeit
MIL-STD-750D/1021
  • RoHS-konform
  • Keramikkammer für absolute Zuverlässigkeit.
  • Extrem hohe Umschaltgeschwindigkeit bei Erreichen der Schaltspannung. Hohe DI/DT-Werte ermöglichen eine optimale Leistung der Zündungstransformatoren
  • Tape-and-Reel-Verpackung gemäß EIA-Norm 481-1

VIS230 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Umschaltung gespeicherter elektrischer Energie (wie bei kapazitiver Entladung) bei vorher festgelegter Voltzahl.
  • In Gas/Brennstoff-Zündungen und ähnlichen Stromkreisen.

VIS230 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
VIS230AUSLÖSEGERÄT 230 V 0,8 MM ZULEITUNGSDRAHTRoHS2/13/2019Pb-Free2/13/2019Nein

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.