background-waves

CG43.0SM

GP STANDARD S.A. 3000 V 6,2 * 4,2 mm SMT | Baureihe: CG4
info

Die kleinen SMT-Hochspannungs-Gasentladungsröhren der CG4-Baureihe bieten hohen Schutz vor schnell ansteigenden Transienten, die durch Blitzschlag induziert werden. Diese Hochspannungs-Gasentladungsröhren (800 V3000 V) wurden für Überspannungsschutz bei Anwendungen mit hohem Isolationsspannungspotenzial entwickelt.

EigentumWert
VMIN Funke (V)
3600
VNom Funke (V)
3000
VMAX Funke (V)
2400
Max. Impuls-Funkenüberschlagsspannung bei 100V/μs (V)
3000
Kapazität (Co) (pF)
0.8
Impulsableitstrom bei 8/20μs (kA)
3
Elektroden
2
Ausfallsicherung
Nein
  • Hohe DC-Durchbruchspannung von 800 V bis 3000 V
  • Formfaktor zur Oberflächenmontage mit zwei rechteckigen Klemmen
  • Mittleres Ableitvermögen 3 kA (8/20 μs)
  • Miniatur-Stellfläche
  • Bleifrei und RoHS-konform
  • UL-zugelassen

CG43.0SM Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Klimaanlage
  • Antriebe mit variablen Frequenzen (VFDs) / Wechselrichter
  • Hochspannungsstromversorgung
  • Medizinische Elektronikgeräte, wie Röntgengeräte und NMR-Zubehör
  • Set-Top-Boxen
  • Hochspannungstestgeräte

CG43.0SM – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
CG43.0SMGP STANDARD S.A. 3000 V 6,2 * 4,2 mm SMTRoHS4/15/2006Pb-Free4/15/2006Pdf IconCoC_RoHS10_CG43.0SMPdf IconREACH_SVHC Declaration_CG43.0SMEnthält nichtJa6/4/2017Pdf IconIPC_CG43.0SM

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.