background-waves

Niedrige bis mittlere Überspannungen

Gasentladungsröhren (GDT) für niedrige bis mittlere Stoßströme werden auch als Plasma-Überspannungsschutzgeräte bezeichnet. Diese GDTs wurden für den Blitzschutz von Breitband-Telekommunikationsgeräten entwickelt und schützen auch Datenkabel und Stromübertragungsleitungen. Littelfuse produziert viele Größen und Typen von Gasentladungsröhren für niedrige bis mittlere Stoßströme. Unsere neueren Überspannungsschutzgeräte sind für die Oberflächenmontage auf Leiterplatten konzipiert.
  • Erhältlich mit einer Vielzahl von Nennspannungen von 72 V bis 4 kV
  • Sehr schnell wirkend (z. B. Überspannungsfestigkeit von 2 kA 2/20 μs)
  • Erhältlich mit niedriger oder ultraniedriger Kapazität
  • Geringe Einfügedämpfung
  • Erfüllen UL-Normen
  • Bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform, zertifiziert
  • Ideal für den Überspannungsschutz von Geräten im GHz-Bereich
  • Enthält eine Überspannungsschutzvorrichtung mit niedriger Bogenspannung
  • Optional mit Fail-Short-Mechanismen erhältlich​​​​​​​
  • Extrem robust und in der Lage, mehreren Blitzeinschlägen standzuhalten.
  • Kompatibel mit automatisierter und hochvolumiger Leiterplattenfertigung

Teile für niedrige bis mittlere Stoßströme

FiltersFilter

Ressourcen für niedrige bis mittlere Stoßströme

Niedrige bis mittlere Überspannungen Produkte im Blickpunkt