background-waves

Baureihe: GTCA35

Gasentladungsröhre für niedrige bis mittlere Stoßströme – 3 Terminals, 5 mm, axial bedrahtet
Produktstatus| Aktivi
info

Hilfe beim Schutz von Telekom-Anlagen. Unsere GDT bieten Überspannungsschutz für einen breiten Spannungsbereich. Durch ihre geringe Kapazität und vielfältigen Formen einschließlich der neuen Oberflächenmontagegeräte eignen sie sich für zahlreiche verschiedene Anwendungen und Überspannungsschutz an Stromleitungen. Ihre niedrige Kapazität reduziert außerdem Signalstörungen.

  • Hohe Genauigkeit, geringe Einfügedämpfung
  • Niedrige Kapazität und Einfügedämpfung
  • Überspannungsschutzgerät mit niedriger Bogenspannung
  • Funkenüberschlag mit hoher Genauigkeit für Hochpräzisionsdesigns
  • Optionale Kurzschlussmechanismen
  • RoHS-konform, halogenfrei
  • Überspannungsschutzschalter
  • Mit Überspannungsschalter zum Schutz vor durch hochenergetische Überspannungen verursachte Schäden
  • Dank der Funkenüberschlagsimpulsreaktion geeignet zur Verwendung in empfindlichen Geräten
  • Für Hochfrequenzanwendungen geeignet
  • Neue oberflächenmontierte Geräte für automatisierte Produktion

GTCA35 Teile

FiltersFilter

GTCA35 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Telekommunikation, industrielle sowie Unterhaltungs- und Haushaltselektronik
  • Telekommunikation
  • MDF-Module
  • xDSL-Ausrüstung
  • RF-Systeme
  • Antennen
  • Basisstationen
  • Industrielle sowie Unterhaltungs- und Haushaltselektronik
  • Stromversorgungen
  • Überspannungsschutzgeräte

Baureihe: GTCA35 – Ressourcen