Die Broadband Optimized™ SL1002-Baureihe wurde speziell für Breitbandgeräte entwickelt. Die einzigartigen Konstruktionsmerkmale bieten eine hohe Leistungsfähigkeit bei schnell ansteigenden Transientenspannungen im Bereich 100 V/µs bis 1 kV/µs, die am ehesten den durch Blitzschläge induzierten Störungen entsprechen. Die Geräte bieten eine extrem geringe Kapazität (üblicherweise 1,2 pF oder weniger) und daher nur einen geringfügigen Signalverlust von bis zu 1,5 GHz. Diese Geräte sind äußerst robust und in der Lage, einen 5000 A starken Impuls ohne Beschädigung abzuleiten. Bei lang anhaltendem Power-Cross (Wechselstrom) wird ein Überstromschutz empfohlen.
Extrem geringe Einfügedämpfung
Oberflächenmontage möglich
5 kA Ableitvermögen, geprüft mit 8/20 µs-Impuls gemäß IEC 61000-4-5
Hervorragende Reaktionszeit bei schnell auftretenden Überspannungen.
Geeignet für die Verwendung gemäß Telcordia-Anforderung 1089 ohne Vorwiderstand
GDTs leiten Überspannungen durch ein enthaltenes Plasmagas ab. Sie besitzen einen hohen Isolationswiderstand sowie eine niedrige Kapazität und ein geringes Leckstromniveau, um sicherzustellen, dass
In diesem Leitfaden erfahren Sie mehr über den Schutz von Stromkreisen und die Lösungen, die Littelfuse anbietet. Tabellen helfen bei der Zuordnung der Produkte zu Anwendungen.