background-waves

SL1003A250SM

Produktstatus| Aktivi

SL1003A250SM

GP MINIBETA 3T A250V SMD | Baureihe: SL1003A
info
Die Baureihe SL1003 wurde speziell für die Verwendung bei Breitbandgeräten entwickelt. Spezielle Funktionen des Designs bieten extrem leistungsstarken Schutz bei schnell auftretenden Überspannungen im Bereich 100 V/µs to 1 kV/µs, die meistens durch Blitzeinschläge hervorgerufen werden.
Die Geräte bieten extrem geringe Kapazität (üblicherweise 1,5 pF oder weniger) und daher nur geringfügigen Signalverlust bei bis zu 1,5 GHz. Diese Geräte sind äußerst robust und in der Lage, einen 5000 A starken Impuls ohne Beschädigung abzuleiten. Bei lang anhaltendem Power-Cross (Wechselstrom) wird ein Überstromschutz empfohlen.
EigentumWert
VMIN Funke (V)
200
VNom Funke (V)
250
VMAX Funke (V)
300
Max. Impuls-Funkenüberschlagsspannung bei 100V/μs (V)
400
Kapazität (Co) (pF)
1.2
Impulsableitstrom bei 8/20μs (kA)
5
DC-Restspannung (V)
135
Elektroden
3
Ausfallsicherung
Nein
MSL
MIL-STD-750D/1021
Abschlüsse
100 % Zinn über kupferkaschiertem Stahl
Vibration
MIL-STD-883F Methode 2007.3
Luftfeuchtigkeit
MIL-STD-750D/1021
  • Geringe Einfügedämpfung
  • Oberflächenmontage möglich
  • Getestete Stromfestigkeit von 5 kA mit 8/20 ÂμS-Impuls gemäß IEC-Norm 61000-4-5
  • GHz-Arbeitsfrequenz
  • Hervorragende Reaktionszeit bei schnell auftretenden Überspannungen.
  • Geeignet für die Verwendung gemäß Telcordia-Anforderung 1089 ohne Vorwiderstand
  • 10/700 μs 6 kV Ableitvermögen gemäß ITU-T K.21, erhöhte Teststufe
  • 2 kA 2/10 μS Stoßleistung
  • RoHS-konform

SL1003A250SM Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Breitbandgeräte.
  • ADSL-Geräte
  • XDSL-Geräte
  • Satelliten- und CATV-Geräte
  • Allgemeine Telekommunikationsgeräte

SL1003A250SM – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
SL1003A250SMGP MINIBETA 3T A250V SMDRoHS1/1/2005Pb-Free1/1/2005Pdf IconCoC_RoHS10_SL1003A250SMPdf IconREACH211_Declaration_SL1003A250SMEnthält nichtNein

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.