Die SL1011A-Baureihe ist extrem leistungsstark bei schnell auftretenden Überspannungen im Bereich 100 V/µS bis 1 KV/µS, die meistens durch Blitzeinschläge hervorgerufen werden. Die SL1011A-Baureihe bietet außerdem eine extrem geringe Kapazität (üblicherweise 1pF oder weniger) und eine optimierte interne Geometrie, die für eine geringe Einfügedämpfung bei hohen Frequenzen sorgt und daher ideal für den Schutz von Breitbandgeräten geeignet ist. Diese Geräte sind äußerst robust und in der Lage, einen 5,000 A starken Impuls ohne Beschädigung abzuleiten.
Hervorragende Reaktionszeit bei schnell auftretenden Überspannungen.
Äußerst niedrige Kapazität
5 KA Ableitvermögen, geprüft mit 8/20-µs-Impuls gemäß IEC 61000-4-5
Getestete Einzelauslösung-Stromfestigkeit von 20.000 A mit 8/20 µs-Impuls gemäß IEC-Norm 61000-4-5
GDTs leiten Überspannungen durch ein enthaltenes Plasmagas ab. Sie besitzen einen hohen Isolationswiderstand sowie eine niedrige Kapazität und ein geringes Leckstromniveau, um sicherzustellen, dass
In diesem Leitfaden erfahren Sie mehr über den Schutz von Stromkreisen und die Lösungen, die Littelfuse anbietet. Tabellen helfen bei der Zuordnung der Produkte zu Anwendungen.