Die hochzuverlässigen GDTs der CG/CG2-Baureihe von Littelfuse bieten einen hohen Überspannungsschutz in einem kleinen Gehäuse, weshalb sie sich optimal für den Schutz von Stromkreisen auf Leiterplattenebene eignen.
GDTs fungieren als Schalter, die eine minimale Menge an Energie ableiten und daher mit weit höheren Stromstärken fertig werden als andere Überspannungsschutz-Baureihen. Dank der gasgefüllten, robusten Konstruktion aus Keramik und Metall eignen sie sich optimal für schwierige Umgebungsverhältnisse.
Die CG/CG2-Baureihe eignet sich für vielfältige Montagemethoden und ist in verschiedenen Formen, einschließlich oberflächenmontierbaren Modellen, mit Kern- oder geraden oder geformten Drähten, erhältlich.
Die CG-Baureihe mit (75 - 110 V) eignet sich optimal für den Schutz von Test- und Kommunikationszubehör und andere Geräte, bei denen niedrige Spannungsgrenzen und extrem niedrige Bogenspannungen erforderlich sind. Die CG2-Baureihe (145 V – 1000 V) wird zum Schutz von Geräten verwendet, für die höhere Spannungsgrenzen und Restspannungen benötigt werden.
Robuste Keramik-Metall-Bauweise
Niedrige Kapazität(
Erfüllt REA PE-80
Verfügbar für Oberflächenmontage und verschiedene Bedrahtungsoptionen
GDTs leiten Überspannungen durch ein enthaltenes Plasmagas ab. Sie besitzen einen hohen Isolationswiderstand sowie eine niedrige Kapazität und ein geringes Leckstromniveau, um sicherzustellen, dass
In diesem Leitfaden erfahren Sie mehr über den Schutz von Stromkreisen und die Lösungen, die Littelfuse anbietet. Tabellen helfen bei der Zuordnung der Produkte zu Anwendungen.