background-waves

GTCC23-750M-R01-2

Produktstatus| Aktivi

GTCC23-750M-R01-2

GTCC23-750M-R01-2 | Baureihe: GTCC23
info

Hilfe beim Schutz von Telekom-Anlagen. Unsere GDT bieten Überspannungsschutz für einen breiten Spannungsbereich. Durch ihre geringe Kapazität und vielfältigen Formen einschließlich der neuen Oberflächenmontagegeräte eignen sie sich für zahlreiche verschiedene Anwendungen und Überspannungsschutz an Stromleitungen. Ihre niedrige Kapazität reduziert außerdem Signalstörungen.

EigentumWert
DC-Funkenüberschlag-Spannungstoleranz (%)
±20%
VNom Funke (V)
75
Max. Impuls-Durchbruchspannung bei 1 kV/μs (V)
<=600
Kapazität (Co) (pF)
<.5
Impulsableitstrom bei 8/20μs (kA)
1
Elektroden
2
Ausfallsicherung
keine
Betriebstemperatur
-40 °C bis 90 °C
  • Hohe Genauigkeit und geringe Einfügedämpfung
  • Geringe Kapazität
  • Überspannungsschutzgerät mit niedriger Bogenspannung
  • Funkenüberschlag mit hoher Genauigkeit für Hochpräzisionsdesigns
  • Optionale Kurzschlussmechanismen
  • RoHS-konform, halogenfrei
  • Überspannungsschutzschalter
  • Mit Überspannungsschalter zum Schutz vor durch hochenergetische Überspannungen verursachte Schäden
  • Dank der Funkenüberschlagsimpulsreaktion geeignet zur Verwendung in empfindlichen Geräten
  • Für Hochfrequenzanwendungen geeignet
  • Neue oberflächenmontierte Geräte für automatisierte Produktion

GTCC23-750M-R01-2 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Telekommunikation, industrielle sowie Unterhaltungs- und Haushaltselektronik
  • Telekommunikation
  • MDF-Module
  • xDSL-Ausrüstung
  • RF-Systeme
  • Antennen
  • Basisstationen
  • Industrielle sowie Unterhaltungs- und Haushaltselektronik
  • Stromversorgungen
  • Überspannungsschutzgeräte

GTCC23-750M-R01-2 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
RF2314-000GTCC23-750M-R01-2RoHS11/15/2007Pb-Free11/15/2007Pdf IconCoC_RoHS10_RF2314-000 (GTCC23-750M-R01-2)Pdf IconREACH_SVHC Declaration_RF2314-000 (GTCC23-750M-R01-2)Enthält nichtNein

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.