background-waves

SL1021B230RF

Produktstatus| Aktivi

SL1021B230RF

GP BETA 3T B230V RADIAL + FS | Baureihe: SL1021B
info
Die SL1021B-Baureihe ist extrem leistungsstark bei schnell auftretenden Überspannungen im Bereich 100 V/µS bis 1 KV/µS, die bei Blitzschlag mit überaus hoher Wahrscheinlichkeit auftreten. Die SL1021B-Baureihe bietet außerdem eine extrem geringe Kapazität (üblicherweise 1pF oder weniger) und eine optimierte interne Geometrie, die für eine geringe Einfügedämpfung bei hohen Frequenzen sorgt und daher ideal für den Schutz von Breitbandgeräten geeignet ist. Diese Geräte sind äußerst robust und in der Lage, einen 20,000 A starken Impuls ohne Beschädigung abzuleiten.
EigentumWert
VMIN Funke (V)
184
VNom Funke (V)
230
VMAX Funke (V)
276
Max. Impuls-Funkenüberschlagsspannung bei 100V/μs (V)
350
Max. Impuls-Durchbruchspannung bei 1 kV/μs (V)
500
Kapazität (Co) (pF)
1
Impulsableitstrom bei 8/20μs (kA)
10
DC-Restspannung (V)
135
Elektroden
3
Ausfallsicherung
Ja
MSL
MIL-STD-750D/1021
Abschlüsse
100 % Zinn über kupferkaschiertem Stahl
Vibration
MIL-STD-883F Methode 2007.3
Luftfeuchtigkeit
MIL-STD-750D/1021
  • Hervorragende Reaktionszeit bei schnell auftretenden Überspannungen.
  • Äußerst niedrige Kapazität
  • Getestete Stromfestigkeit von 10 kA mit 8/20 μS-Impuls gemäß IEC-Norm 6100-4-5
  • Getestete Einzelauslösung-Stromfestigkeit von 20 kA mit 8/20 μs-Impuls gemäß IEC-Norm 6100-4-5
  • Optional auch mit thermischer Ausfallsicherung erhältlich (fügen Sie ein „F” zur Teilenummer hinzu)

SL1021B230RF Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Breitbandgeräte
  • ADSL-Geräte
  • XDSL-Geräte
  • Satelliten- und CATV-Geräte
  • Allgemeine Telekommunikationsgeräte

SL1021B230RF – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
SL1021B230RFGP BETA 3T B230V RADIAL + FSRoHS1/1/2005Pb-Free1/1/2005Ja

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.