background-waves

PulseGuard-ESD-Entstörer

Bidirektionale PULSEGUARD-ESD-Entstörer® verwenden Polymerverbundwerkstoffe, um empfindliche Elektronik vor elektrostatischen Entladungen und anderen transienten Spannungsstößen zu schützen. Diese Überspannungsschutzgeräte wurden in erster Linie für den zusätzlichen Schutz von Komponenten, integrierter Stromkreise und Leiterplatten entwickelt und zeichnen sich durch ein Subminiatur-Design aus. Dank des unauffälligen Designs und der Fähigkeit, bis zu tausend Impulsen pro Minute standzuhalten, sind PULSE-GUARD ESD-Entstörer die ideale Wahl, um Hochgeschwindigkeits-Datenkabel und Datenports vor elektrostatischer Entladung zu schützen, die durch Mensch-Maschine-Interaktionen entstehen.
  • Nennspannung bei 12 V DC und 24 V DC
  • Wiederholte Überspannungsfähigkeit von bis zu 8 kV durch Kontakt und bis zu 15 kV durch die Luft
  • Erhältlich mit typischen Klemmspannungen von 40 V bis 300 V
  • Extrem niedrige typische Kapazität (z. B. 50 pF, 70 pF)
  • Typische Reaktionszeiten unter 1 ns
  • Erfüllt oder übertrifft die IEC-6100-4-2 und MIL-STD-883E-Standards
  • Bleifrei zertifiziert und RoHS-konform
  • Niedrige Leckstromwerte
  • Internationale Standard-Packages
  • Kompatibel mit Bestückungsprozessen
  • Kompatibel mit Reflow- und Wellenlötverfahren

PulseGuard-ESD-Entstörer-Teile

FiltersFilter

Ressourcen zu PulseGuard-ESD-Entstörern