background-waves

Xtreme Guard

Die bidirektionalen XTREME-GUARD® ESD-Entstörer schützen empfindliche Elektronik vor Schäden durch elektrostatische Entladungen und transiente Überspannungen, die durch Handhabung, Inbetriebnahme, Abschaltung und Blitzeinschlägen verursacht werden. Die oberflächenmontierbaren Geräte widerstehen nachweislich ESDs von bis zu 30 kV durch Kontakt oder Luft und sind außerdem in der Lage, tausend Spannungsstöße pro Minute zu bewältigen. Die ESD-Schutzgeräte zeichnen sich durch eine äußerst niedrige Kapazität aus, was bedeutet, dass sie kein Rauschen in die Stromkreise einbringen. Aufgrund ihrer geringen Größe sind die XTREME-GUARD ESD-Entstörer eine gute Wahl für Smartphones, Notebooks und tragbare Geräte.
  • Erhältlich mit maximalen Betriebsspannungen von 24 V DC oder 32 V DC
  • Typische Klemmspannungen von 40 V DC
  • Extrem niedrige Kapazitäten (z. B. 0,04 pF, 0,09 pF)
  • Typische Reaktionszeiten unter 1 ns
  • Typische Widerstandsfähigkeit von 30 kV durch Kontakt und 30 kV durch Luft
  • Betrieb in einem Temperaturbereich von -65 °C bis +125 ℃
  • Bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform, zertifiziert
  • Übertrifft IEC 61000-4-2-Normen
  • Extrem niedriger Leckstrom sorgt für minimalen Leistungsverlust
  • Kompatibel mit Reflow-Lötverfahren
  • Kompatibel mit PCB-Bestückungsprozessen

Xtreme Guard-Teile

FiltersFilter

Xtreme Guard-Ressourcen