background-waves

Konnektivität SIDACtor®-Schutzthyristoren

Halbleiter-SIDACtor®-Schutzthyristoren schützen Telekommunikationsanlagen, Datenkabel und Schaltgeräte vor transienten Überspannungen. Da Silizium-Dioden für Wechselstrom vielseitig verwendet werden, stellt Littelfuse sogenannte Konnektivitäts-SIDACtoren her, die für bestimmte Anwendungen optimiert sind. Für Geräte im Außenbereich, die anfällig für Blitzeinschläge sind, bieten wir hochbelastbare Überspannungsschutzthyristoren an. Darüber hinaus stellen wir empfindlichere Überspannungsschutzgeräte her, die für den Einsatz mit Subscriber Line Interface Circuits (SLICs), Line Circuit Access Switches (LCASs) und Breitbandrelais entwickelt wurden.
  • Großer Bereich von VDRM T-R Nennwerten bis zu 600 V
  • Breites Spektrum an VS T-R-Nennwerten bis zu 700 V
  • Kapazitätswerte im ausgeschalteten Zustand im Allgemeinen unter 50 pF
  • Bidirektional
  • Erfüllt internationale Normen, einschließlich TIA-968, ITU K.20/21, GR 1089 zwischen Gebäuden, GR 1089 Innenbereich, IEC 61000-4-5 und YD/T 1082
  • Bleifrei und RoHS-konform
  • Geringe Grundfläche
  • Spannungsspitzen innerhalb der Nennkapazität beeinträchtigen die Leistung eines Geräts nicht
  • Die meisten Versionen fallen als Kurzschlüsse aus, wenn Spannungsstöße die Kapazität des Geräts übersteigen

Anschluss-SIDACtor®-Schutzthyristoren – Teile

FiltersFilter

Konnektivität SIDACtor®-Schutzthyristoren Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Baseband-Ausrüstung
  • Breitbandgeräte
  • Leitungsanschlusskarten
  • Modems
  • Telefone
  • VOIP

Konnektivität SIDACtor®-Schutzthyristoren – Ressourcen

Konnektivität SIDACtor®-Schutzthyristoren Produkte im Blickpunkt