background-waves

A2106UC6L

SIDACTor® 6Chip 50/170V 500A MS013 Rohs | Baureihe: AxxxxUx6
info
Dieser abgeglichene Multi-Port-Protector ist eine oberflächenmontierbare Alternative zum modifizierten TO-220-Gehäuse. Er baut auf einem 6-poligen oberflächenmontierten SOIC-Gehäuse auf und verwendet die patentierte Y-Konfiguration von Littelfuse (US-Patent 4,905,119). Er ist für Nennableitströme bis 500 A erhältlich.

Mithilfe von SIDACtor®-Bauelementen kann sichergestellt werden, dass Geräte verschiedene Richtlinien und Anforderungen erfüllen, einschließlich GR 1089, ITU K.20, K.21 und K.45, IEC 60950, UL 60950 und TIA-968 (früher bekannt als Teil 68) der FCC-Richtlinie).

Anmerkungen:
  • Alle Messungen werden bei einer Umgebungstemperatur von 25°C durchgeführt. IPP gilt für einen Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C.
  • IPP ist eine repetitive Belastungsklasse für Stoßspannung und wird für die Lebensdauer des Produkts garantiert.
  • Die aufgelisteten SIDACtor-Vorrichtungen sind bidirektional. Alle elektrischen Parameter und Belastungsklassen gelten für Vorwärts- und Rückwärtspolarität.
  • VDRM wird bei IDRM gemessen.
  • VS wird bei 100 V/µs gemessen.
  • Besondere Anforderungen bezüglich Spannung (VS und VDRM) und Haltestrom (IH) sind auf Anfrage erhältlich.
  • Die Sperrkapazität wird zwischen den Kontakten 1-2 und 3-2 bei 1 MHz mit einer Vorspannung von 2 V gemessen und ist ein typischer Wert für die „UA“-Ausführung. Die Kapazität der Ausführungen UB und UC ist etwa 10 pF höher.
  • Die Komponente entspricht den Symmetrieanforderungen gemäß GTS 8700 und GR 974.
EigentumWert
VDRM T-R (V)
50
VS T-R (V)
80
Stifte A- zu B-Ader
3-1 6-4
CO 2V T-R MAX (pF)
45
CO 2V T-R MIN (pF)
10
Iscurr
800
IDRM bei VDRM (μA)
5
IH (A)
120
di/dt @ 110°C (A/μs)
500
Gesetzliche Anforderungen
GR1089 ZWISCHEN GEBÄUDEN
GR1089 IN GEBÄUDEN
ITU K.20
ITU K.20 ERHÖHTE STUFE
ITU K.21 ERHÖHTE STUFE
TIA-968-A
YD/T 993-1998 MIT PRIMÄRSCHUTZ
YD/T 993-1998 OHNE PRIMÄRSCHUTZ
Ipp 5x310
200
Ipp 10x700
200
Ipp 2x10
500
Ipp 5x320
200
Ipp 8x20
400
Stifte von oben zu Erde
3-2 6-5
Stifte Ring an Masse
1-2 4-5
Verpackung
MS-013
Schaltplan
Dual Symmetrisch Y
Schaltspannung Ring-zu-Masse
250
Typ
ASYMMETRISCHER SIDACTOR
Konfiguration
Dual-Port
Durchlassspannung VT
8
Schaltspannung A- zu Masse
250
Überspannungsfestigkeit
C
Spitzenspannung im ausgeschalteten Zustand von Ring zu Erde
170
Min. Kapazität Ring zu Masse pF
20
Max. Kapazität Ring-zu-Masse
70
Maximale Kapazität von A- zu Masse
70
ITSM 60Hz (A)
30
Name des Stromkreises
Dual Symmetrisch Y
Min. Kapazität von A- zu Masse
20
Spitzenschaltspannung im ausgeschalteten Zustand von A- zu Masse
170

A2106UC6L – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 2 von 2 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
A2106UC6LRPSIDACTor® 6Chip 50/170V 500A MS013 RohsRoHS9/1/2004NeinPdf IconCoC_RoHS9_A2106UC6LRPPdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_A2106UC6LRPEnthältNeinPdf IconIPC_Sidactor_A2106UC6LRP
A2106UC6LTPSIDACtor® 6Chip 50/170V 500A MS013 RoHSRoHS9/1/2004NeinNein

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.