background-waves

B1100CAL

Battrax® Sgl Neg 100mA 50A DO214 3L RoHS | Baureihe: Bxxx0c_
info
Diese Halbleiter-Schutzelemente werden entweder auf eine positive oder eine negative Spannungsquelle referenziert. Dabei ist das Bauelement B1xx0C_ für eine negative (-Vref) und B2050C_ für eine positive (+Vref) Spannungsquelle vorgesehen. Das Bauelement wurde für den Einsatz mit einem SCR und einer Gate-Diode entwickelt, wobei das B1xx0C_ Battrax® bei |-Vref| + |-1,2 V| und das B2050C_ Battrax® bei |+Vref| + |1,2 V| leitend wird.

Anmerkungen:
  • Alle Messungen werden bei einer Umgebungstemperatur von 25°C durchgeführt. IPP gilt für einen Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C.
  • IPP ist eine repetitive Belastungsklasse für Stoßspannung und wird für die Lebensdauer des Produkts garantiert.
  • Die IPP-Nennwerte setzen eine Vref = ±48 V voraus.
  • VDRM wird bei IDRM gemessen.
  • VS wird bei 100 V/µs gemessen.
  • Die Kapazität im ausgeschalteten Zustand wird bei 1 MHz mit einer Vorspannung von 2V gemessen und ist ein typischer Wert. Die Kapazität der Ausführung „CC” ist etwa 2 Mal so hoch wie der gelistete Wert.
  • Bei den Informationen über die für positive Spannungen ausgelegte Battrax-Komponente handelt es sich um vorläufige Daten.
  • Der maximale Vref der für negative Spannungen ausgelegten Battrax-Komponente beträgt -200 V.
  • Der maximale Vref der für positive Spannungen ausgelegten Battrax-Komponente beträgt 110V.
EigentumWert
VDRM T-R (V)
|-Vref| + |-1,2 V|
VS T-R (V)
|-Vref| + |-10 V|
IH (A)
100
Durchlassspannung (VT) (V)
4
CO 2V T-R MIN (pF)
30
CO 2V T-R MAX (pF)
200
di/dt @ 110°C (A/μs)
500
Verpackung
Modifiziertes DO-214AA
Gate-Auslöserstrom
100
Ipp 5x320
75
Ipp 10x1000
45
Gesetzliche Anforderungen
GR1089 ZWISCHEN GEBÄUDEN (BAUREIHE
GR1089 IN GEBÄUDEN
ITU K.20 (BENÖTIGT VORWIDERSTAND
ITU K.20 ERHÖHTE STUFE (BENÖTIGT VORWIDERSTAND
ITU K.21 ERHÖHTE STUFE (BENÖTIGT VORWIDERSTAND
TIA-968-A (BAUREIHE, BENÖTIGT VORWIDERSTAND
YD/T 993-1998 OHNE PRIMÄRSCHUTZ
Ipp 10x160
90
Ipp 10x560
50
Ipp 8x20
150
ITSM 60Hz (A)
20
Ipp 2x10
150
Ipp 5x310
75

B1100CAL – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
B1100CALRPBattrax® Sgl Neg 100mA 50A DO214 3L RoHSRoHS9/1/2004NeinJa

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.