background-waves

B1160CCL

Battrax® Sgl Neg 160mA 500A DO214 3L RoH | Baureihe: Bxxx0c_
info
Diese Halbleiter-Schutzelemente werden entweder auf eine positive oder eine negative Spannungsquelle referenziert. Dabei ist das Bauelement B1xx0C_ für eine negative (-Vref) und B2050C_ für eine positive (+Vref) Spannungsquelle vorgesehen. Das Bauelement wurde für den Einsatz mit einem SCR und einer Gate-Diode entwickelt, wobei das B1xx0C_ Battrax® bei |-Vref| + |-1,2 V| und das B2050C_ Battrax® bei |+Vref| + |1,2 V| leitend wird.

Anmerkungen:
  • Alle Messungen werden bei einer Umgebungstemperatur von 25°C durchgeführt. IPP gilt für einen Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C.
  • IPP ist eine repetitive Belastungsklasse für Stoßspannung und wird für die Lebensdauer des Produkts garantiert.
  • Die IPP-Nennwerte setzen eine Vref = ±48 V voraus.
  • VDRM wird bei IDRM gemessen.
  • VS wird bei 100 V/µs gemessen.
  • Die Kapazität im ausgeschalteten Zustand wird bei 1 MHz mit einer Vorspannung von 2V gemessen und ist ein typischer Wert. Die Kapazität der Ausführung „CC” ist etwa 2 Mal so hoch wie der gelistete Wert.
  • Bei den Informationen über die für positive Spannungen ausgelegte Battrax-Komponente handelt es sich um vorläufige Daten.
  • Der maximale Vref der für negative Spannungen ausgelegten Battrax-Komponente beträgt -200 V.
  • Der maximale Vref der für positive Spannungen ausgelegten Battrax-Komponente beträgt 110V.
EigentumWert
VDRM T-R (V)
|-Vref| + |-1,2 V|
VS T-R (V)
|-Vref| + |-10 V|
IH (A)
160
Durchlassspannung (VT) (V)
4
CO 2V T-R MIN (pF)
30
CO 2V T-R MAX (pF)
200
di/dt @ 110°C (A/μs)
500
Verpackung
Modifiziertes DO-214AA
Gate-Auslöserstrom
100
Ipp 5x320
200
Ipp 10x1000
100
Gesetzliche Anforderungen
GR1089 ZWISCHEN GEBÄUDEN
GR1089 IN GEBÄUDEN
ITU K.20
ITU K.20 ERHÖHTE STUFE
ITU K.21 ERHÖHTE STUFE
TIA-968-A
YD/T 993-1998 OHNE
Ipp 10x160
200
Ipp 10x560
150
Ipp 8x20
400
ITSM 60Hz (A)
50
Ipp 2x10
500
Ipp 5x310
200

B1160CCL – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
B1160CCLRPBattrax® Sgl Neg 160mA 500A DO214 3L RoHRoHS9/1/2004NeinPdf IconCoC_RoHS9_B1160CCLRPJa

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.