background-waves

P0641SA

Produktstatus| Veralteti

P0641SA

SIDACtor® Uni 58V 50A DO214 2L | Baureihe: pxxx1s_
info
Diese unidirektionalen DO-214AA-Protektoren bestehen aus einem SIDACtor-Bauelement und einer integrierten Diode. Sie schützen Teilnehmer-Verbindungsschaltkreise (SLIC) vor transienten Überspannungen und stellen sicher, dass Linecards verschiedene Richtlinien und Anforderungen erfüllen, einschließlich GR 1089, ITU K.20, K.21 und K.45, IEC 60950, UL 60950 und TIA/EIA-IS-968 (früher bekannt als Teil 68 der FCC-Richtlinie).

Anmerkungen:
  • Alle Messungen werden bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C durchgeführt. IPP gilt für einen Temperaturbereich von -40 °C bis 85 °C.
  • IPP ist eine repetitive Belastungsklasse für Stoßspannung und wird für die Lebensdauer des Produkts garantiert.
  • Die aufgelisteten SIDACtor-Vorrichtungen sind bidirektional. Alle elektrischen Parameter und Stoßstromwerte gelten für beide Polaritäten.
  • VDRM wird bei IDRM gemessen.
  • Vs wird bei 100 V/µs gemessen.
  • Besondere Anforderungen bezüglich Spannung (VS und VDRM) und Haltestrom (IH) sind auf Anfrage erhältlich.
  • Die Sperrkapazität wird bei 1 MHz mit einer Vorspannung von 2 V gemessen und ist ein typischer Wert.
  • Parallele kapazitive Lasten können die elektrischen Parameter verändern.
EigentumWert
VDRM T-R (V)
58
VS T-R (V)
77
Stifte A- zu B-Ader
1-2
CO 2V T-R MAX (pF)
90
CO 2V T-R MIN (pF)
50
Iscurr
800
IDRM bei VDRM (μA)
5
IH (A)
120
di/dt @ 110°C (A/μs)
500
Gesetzliche Anforderungen
GR1089 ZWISCHEN GEBÄUDEN (BAUREIHE
GR1089 IN GEBÄUDEN
ITU K.20 (BENÖTIGT VORWIDERSTAND
ITU K.20 ERHÖHTE STUFE (BENÖTIGT VORWIDERSTAND
ITU K.21 ERHÖHTE STUFE (BENÖTIGT VORWIDERSTAND
TIA-968-A (BAUREIHE, BENÖTIGT VORWIDERSTAND
YD/T 993-1998 OHNE PRIMÄRSCHUTZ
Ipp 5x310
75
Ipp 10x700
75
Ipp 2x10
150
Ipp 5x320
75
Ipp 8x20
150
Vf (V)
5
Verpackung
DO-214AA
Schaltplan
Einzelchip-SLIC
Typ
SLIC-Schutz SIDACtor-Gerät
Konfiguration
Einzelgerät
Durchlassspannung VT
4
Überspannungsfestigkeit
A
ITSM 60Hz (A)
20
Name des Stromkreises
Einzelchip-SLIC

P0641SA – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 2 von 2 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
P0641SASIDACtor® Uni 58V 50A DO214 2L
P0641SARPSIDACtor® Uni 58V 50A DO214 2LRoHS11/1/2004NeinJa

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.