background-waves

Baureihe: SDP SOT23-5

DSL-Tertiärschutz mit geringer Kapazität
Produktstatus| Aktivi
info

Die SOT23-5 SIDACtor®-Schutzthyristoren der SDP-Baureihe bieten Tertiär- oder Leitungstreiber-Seitenschutz von VDSL2+-, ADSL2- sowie weiteren Anwendungen.

Die SOT23-5 SIDACtor®-Schutzthyristoren der SDP-Baureihe sind ideal zur Verwendung zum Schutz in der tertiären oder seitlichen Leitungstreiberposition von ADSL2- and VDSL2-Anwendungen, dem 30MHz-Bandplan von VDSL2+ sowie allgemeinen I/O-Schutzfunktionen geeignet. Die neue Lösung zum Überspannungsschutz mit niedriger Kapazität kommt ohne Vorspannung aus und bietet Schutz, der so robust ist, dass man die Komponente an der Chipseite hinter dem Koppeltransformator verwenden kann. Das Flow-Through-Design des SOT23-5-Gehäuses minimiert das Leiterbahn-Routing, und durch seine vier verschiedenen Sperrspannungswerte ist es mit verschiedenen Leitungstreibern kompatibel. Seine Back-to-Back-Konfiguration bietet symmetrischen ESD-Schutz für Datenleitungen und kann verwendet werden, wenn AC-Signale vorhanden sind.

  • Bietet bidirektionalen Schutz vor transienten Überspannungen.
  • Bietet geringeren Überschwingschutz als Anschlussklemmen.
  • Schaltet innerhalb von Nanosekunden, um schnelleren Überspannungsschutz zu bieten.
  • Kleines SOT23-5-Gehäuse zur Oberflächenmontage mit Flow-Through-Design minimiert das Leiterbahn-Routing.
  • Bietet eine robuste Überspannungsfestigkeit von bis zu 50 A (8/20 μs).
  • Geringe Kapazität und geringe Einfügedämpfung gewährleisten die Kompatibilität mit ADSL2 und VDSL2 sowie dem 30MHz-Bandplan von VDSL2+.
  • Entspricht den meisten globalen Normen, einschließlich GR 1089 zwischen Gebäuden, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-5, ITU K.20/21 Grundstufe, TIA-968-A und YD/T 950.

SDP SOT23-5 Teile

FiltersFilter

SDP SOT23-5 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Tertiärschutz
  • Leitungstreiber-Seitenschutz
  • ADSL2-Schutz
  • VDSL2+
  • Ethernet-Schnittstellenschutz

Baureihe: SDP SOT23-5 – Ressourcen