background-waves

Hochrisiko-Überspannungsschutz

Hochleistung SIDACtor-Schutzthyristoren® bieten ideale Lösungen zur Unterdrückung transienter Überspannungen in Bereichen mit hoher Gefährdung durch Blitzeinschläge. Littelfuse stellt verschiedene Versionen dieser Thyristoren her, darunter Geräte, die für den primären Überspannungsschutz optimiert sind und internationalen Normen wie UL 497, GR-947 und ITU K.28 entsprechen. Andere Thyristoren können Wechselstromleitungen oder Telekommunikations- und Netzwerkgeräte im Außenbereich schützen. Wir liefern jeden dieser Thyristoren in kompakten Gehäusen, die sich leicht auf Leiterplatten montieren lassen und mit wiederholten Spitzendurchlassspannungen von bis zu 550 V ausgestattet sind.
  • VDRM T-R von 5 V bis 550 V
  • Vs T-R von 25 V bis 700 V
  • Is(max) von 800 mA
  • Halteströme von 50 mA oder 150 mA
  • Maximale Kapazität im ausgeschalteten Zustand unter 650 pF
  • Bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform
  • Geringe Spannungsüberschreitung
  • Niedrige Durchlassspannung
  • Ausfall bei Kurzschluss
  • Ausführungen mit hohem Haltestrom verfügbar
  • Die Leistung nimmt im Laufe der Zeit oder bei der Nutzung nicht ab

Hochrisiko-Überspannungsschutz-Teile

FiltersFilter

Hochrisiko-Überspannungsschutz Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Ausrüstung für Basisstationen
  • CATV-Verstärker
  • Funkmasten
  • Datenschnittstellen
  • EV-Ladegeräte
  • Stromversorgungsschnittstellen
  • Solar-Umrichter
  • Unterbrechungsfreie Stromversorgungen

Hochrisiko-Überspannungsschutz Ressourcen

Hochrisiko-Überspannungsschutz Produkte im Blickpunkt