background-waves

P2353ACL

SIDACtor® SYM 3Chp 200V 500A TO220A RoHS | Baureihe: Grobschutz Pxxx3AC
info

Bei den symmetrischen SIDACtor®-Komponenten der modifizierten TO-220-Baureihe handelt es sich um Thyristoren, die speziell für den Grobschutz konzipiert sind.

Die Komponenten dieser Reihe bieten Überspannungsschutz mittels eines Ports und ermöglichen Anwendungen eine Konformität mit den Symmetrieanforderungen der GR-974- und GTS-8700-Normen. Wenn Sie Fragen zu den geltenden Richtlinien in Bezug auf eine bestimmte Anwendung haben, wenden Sie sich an Littelfuse.


Normen

  • UL 497
  • ITU K.28
  • GR-947
  • GTS-8700
EigentumWert
VDRM T-R (V)
200
VS T-R (V)
270
Stifte A- zu B-Ader
1-3
CO 2V T-R MAX (pF)
50
CO 2V T-R MIN (pF)
30
Iscurr
800
IDRM bei VDRM (μA)
5
IH (A)
150
di/dt @ 110°C (A/μs)
500
Gesetzliche Anforderungen
GR1089 ZWISCHEN GEBÄUDEN
GR1089 IN GEBÄUDEN
ITU K.20
ITU K.20 ERHÖHTE STUFE
ITU K.21 ERHÖHTE STUFE
TIA-968-A
YD/T 993-1998 MIT PRIMÄRSCHUTZ
YD/T 993-1998 OHNE PRIMÄRSCHUTZ
Ipp 5x310
200
Ipp 10x700
200
Ipp 2x10
500
Ipp 5x320
200
Ipp 8x20
400
Stifte von oben zu Erde
1-2
Stifte Ring an Masse
3-2
Verpackung
TO-92
Schaltplan
Symmetrisch-Y
Schaltspannung Ring-zu-Masse
270
Typ
SYMMETRISCHES SIDACTOR-GERÄT
Konfiguration
Ein Anschluss
Durchlassspannung VT
8
Schaltspannung A- zu Masse
270
Überspannungsfestigkeit
C
Spitzenspannung im ausgeschalteten Zustand von Ring zu Erde
200
Min. Kapazität Ring zu Masse pF
50
Max. Kapazität Ring-zu-Masse
75
Maximale Kapazität von A- zu Masse
75
ITSM 60Hz (A)
30
Name des Stromkreises
Symmetrisch-Y
Min. Kapazität von A- zu Masse
50
Spitzenschaltspannung im ausgeschalteten Zustand von A- zu Masse
200
  • Ausführungen für hohen Haltestrom verfügbar
  • Failsafe-Ausführungen verfügbar
  • Geringe Spannungsüberschreitung
  • Niedrige Durchlassspannung
  • Erodiert nicht bei der Verwendung
  • Kurzschluss-Ausfallmodus bei Stromstoss über Nennspannung
  • Single-Port-Schutz
  • Modifiziertes TO-220-Gehäuse
  • Erhältlich mit Kabeln in verschiedenen Konfigurationen

P2353ACL – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 2 von 2 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
P2353ACLSIDACtor® SYM 3Chp 200V 500A TO220A RoHSRoHS11/1/2004NeinPdf IconCoC_RoHS9_P2353ACLPdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_P2353ACLEnthältJa1/1/1901
P2353ACLRPSIDACtor® SYM 3Chp 200V 500A TO220A RoHSRoHS11/1/2004NeinJa7/9/2012

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.