background-waves

P0300S3NLRP

SIDACtor® Bi 30V 2500A DO214AB RoHS | Baureihe: Pxxx0S3N
info
Bei den Schutzthyristoren der Baureihe Pxxx0S3N DO-214AB handelt es sich um Komponenten, die Geräte in ungünstigen Umgebungen vor transienten Überspannungen schützen sollen. Die Baureihe Pxxx0S3N schützt exponierte Schnittstellen in Industrie- und ICT-Anwendungen, wie RS-485-Datenschnittstellen, AC- oder DC-Stromversorgungen. Die Schaltspannung dieser Komponenten ist wesentlich niedriger als bei alternativen Gasentladungsröhren (Gasentladungsröhren / GDT), und die Durchlassspannung VT ist wesentlich niedriger als bei alternativen GDTs, Metalloxid-Varistoren (MOV) und TVS-Dioden. Die Pxxx0S3N-Baureihe hat eine Nennspannung von 3000 A 8/20 μs und ermöglicht die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und kundenseitiger Überspannungsanforderungen.
EigentumWert
VDRM T-R (V)
30
VS T-R (V)
45
CO 2V T-R MAX (pF)
80
CO 2V T-R MIN (pF)
150
Iscurr
800
IDRM bei VDRM (μA)
0.4
IH (A)
50
Ipp 8x20
2500
Verpackung
DO-214AB
Schaltplan
Ein Chip
Typ
SIDACTOR-GERÄT
Konfiguration
Einzelgerät
Durchlassspannung VT
4
Überspannungsfestigkeit
N
ITSM 60Hz (A)
250
Name des Stromkreises
Ein Chip
  • Geringe Spannungsüberschreitung
  • Niedrige Durchlassspannung
  • Die Eigenschaften der Komponente werden nach mehreren Überspannungen innerhalb der Grenzwerte nicht beeinträchtigt
  • Kurzschluss-Ausfallmodus bei Stromstoss über Nennspannung
  • Schnelle Reaktionszeit in Mikrosekunden
  • 2. Ebenenverbindung ist bleifrei gemäß IPC/JEDEC J-STD-609A.01

P0300S3NLRP Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Schützen Sie exponierte Schnittstellen in Industrie- und ICT-Anwendungen, wie z. B. RS-485-Datenschnittstellen, AC- oder DC-Stromversorgungen.

P0300S3NLRP – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
P0300S3NLRPSIDACtor® Bi 30V 2500A DO214AB RoHSRoHS9/1/2004NeinPdf IconCoC_RoHS9_P0300S3NLRPJa1/13/2016Pdf IconIPC_Pxxx0S3NLRP

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.