background-waves

PLED6US2A

LED-SCHUTZ uni 6V 2A DO214 2L RoHS | Baureihe: PLEDxUSxA
info

PLEDxUSxA Open LED-Protektoren stellen einen elektronischen Schaltnebenschluss bereit, wenn eine LED in einem LED-Strang als offener Stromkreis ausfällt. Damit wird sichergestellt, dass die verbleibenden LEDs auch funktionieren, wenn eine einzelne ausfällt.

Die Komponenten wurden entwickelt, um eine höhere Zuverlässigkeit bei LED-Innenbeleuchtungsanwendungen wie Werbebeleuchtung und anderen Anwendungen zu ermöglichen.

Diese Baureihe ist kompatibel mit 1-, 2- oder 3-Watt-LEDs mit einer nominalen 3-Volt-Vorwärtscharakteristik und ist in einem SMB-Oberflächenmontagegehäuse erhältlich. Das DO-214AA(SMB)-Gehäuse mit niedrigem Profil eignet sich für Leiterplatten-Anwendungen mit Platzeinschränkungen.

EigentumWert
VDRM (V)
6
MIN VBR@IT (V)
6
MAX. VBR@ IT (V)
16
IH (A)
5
IT (mA)
1
Durchlassspannung (VT) (V)
1.2
Verpackung
DO-214AA
Konfiguration
Einzelgerät
Durchlassstrom – It
1
Der Schaltstrom beträgt
100
Überspannungsfestigkeit
A
Name des Stromkreises
PLED
  • Optimal zum Schutz vor hoher LED-Helligkeit mit hohem Betriebsstrom unter speziellen Bedingungen.
  • Schnelle Schaltung
  • Verpolungs- und Rückleistungsschutz
  • Niedriges Profil, kleines, standardisiertes DO-214AA-Gehäuse
  • Kompatibel mit industriellen Beleuchtungsanlagen
  • IEC-61000-4-2 ESD 30 kV (Luft), 30 kV (Kontakt)
  • ESD-Schutz von Datenleitungen gemäß IEC 61000-4-2 (IEC801-2)
  • RoHS-konform und halogenfrei
  • Bleifrei E3 bedeutet, dass die 2. Ebenenverbindung bleifrei ist und das Material des Klemmenabschlusses aus Zinn (Sn) besteht (IPC/JEDEC J-STD-609A.01)
  • Anerkannt nach UL 497B als Stromkreisschutz mit isolierter Schleife

PLED6US2A Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Diese Baureihe ist für LED-Beleuchtungsanwendungen im Innen- und Außenbereich konzipiert.

PLED6US2A – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
PLED6US2ALED-SCHUTZ uni 6V 2A DO214 2L RoHS

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.