background-waves

Baureihe: AQ24COM-01

Fahrzeugtaugliche 250 W 24 A Bidirektionale TVS-Diode
Produktstatus| Aktivi
info

Die bidirektionale TVS der Baureihe AQ-24COM-01 wird in einer proprietären Silizium Avalanche-Technologie hergestellt.​​​​​​​ Diese Dioden schützen elektronisches Zubehör zuverlässig vor elektrostatischer Entladung.

Die TVS der Baureihe AQ24COM-01 kann wiederholte ESD-Schläge von ±30 kV (Kontakt- und Luftentladung gemäß IEC 61000-4-2) ohne Leistungseinbußen sicher absorbieren. Darüber hinaus kann er ein Überspannungsereignis von 5 A 8/20 μs gemäß der Definition in IEC 61000-4-5, 2. Ausgabe sicher ableiten.

  • ESD, IEC 61000-4-2, ±30 kV Kontakt-/Luftentladung
  • ESD, ISO 10605, 330 pF 330Ω, ±30 kV Kontakt/Luft
  • EFT, IEC 61000-4-4, 40 A (5/50 ns)
  • Maximale Überspannungstoleranz, IEC 61000-4-5 2. Ausgabe, 5 A (8/20 μs)
  • Halogenfrei, bleifrei und RoHS-konform
  • Feuchtigkeitsempfindlichkeitsgrad (MSL-1)
  • AEC-Q101-qualifiziert und PPAP-fähig

AQ24COM-01 Teile

FiltersFilter

AQ24COM-01 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Auto-Anwendungen
  • ADAS-Steuerungseinheiten
  • Karosseriesteuergeräte
  • CAN/LIN-Bus
  • Elektronische Steuerungselemente
  • Fabrikautomation
  • Beleuchtungssteuerung (DALI)
  • PowerTrain-Steuerungseinheiten

Baureihe: AQ24COM-01 Ressourcen