Die bidirektionalen TVS der Serie AQ-24COM-02 werden in einer proprietären Silizium-Avalanche-Technologie hergestellt. Diese Dioden schützen elektronisches Zubehör zuverlässig vor elektrostatischer Entladung.
Die TVS der Baureihe AQ24COM-02 kann wiederholte ESD-Schläge von ±30 kV (Kontakt- und Luftentladung gemäß IEC 61000-4-2) ohne Leistungseinbußen sicher absorbieren. Darüber hinaus kann er ein Überspannungsereignis von 5 A 8/20 μs gemäß der Definition in IEC 61000-4-5, 2. Ausgabe sicher ableiten.
ESD, IEC 61000-4-2, ±30 kV Kontakt-/Luftentladung
ESD, ISO 10605, 330 pF 330 Ω, ±30 kV Kontakt/Luft
EFT, IEC 61000-4-4, 40 A (5/50 ns)
Maximale Überspannungsfestigkeit, IEC 61000-4-5 2. Ausgabe, 5 A (8/20 μs)