background-waves

AQ27COM-02HTG

Produktstatus| Aktivi

AQ27COM-02HTG

27V 4A 30kV 12pF SOT23-3L Diodenarray | Baureihe: AQ27COM-02
info
EigentumWert
AEC-Q101-qualifiziert
Ja
VR (VAbstandshalter)
27
IchLeckstrom (μA)
0.05
ESD-Kontakt (kV)
30
ESD Luft (kV)
30
Blitzstörfestigkeit (8x20 μs) (A)
4A
Klemmspannung
50V@4A
CI/O-Typ (pF)
12.0
Polarität
Bidirektional
Kanäle
2
MIN VBR@IT (V)
28
Betriebstemperatur
-40 °C bis 150 °C
Dynamischer Widerstand
.6
Verpackung
SOT23-3L
Gerätebeschreibung
27V 4A 30kV SOT23-3L Bidirektionale TVS
Geräte-Description_string
27V 4A 30kV SOT23-3L Bidirektionale TVS
Klemmen Voltage_string
50V@4A

AQ27COM-02HTG – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
AQ27COM-02HTG27V 4A 30kV 12pF SOT23-3L DiodenarrayPdf IconCoC_RoHS10_AQ27COM-02HTG

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.